카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - 36HTD8M-20F
HPC
Gears and sprockets
Driving pulleys and belts
Driving pulleys
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hpc/v4/driving/pulley/htd8m20.prj},{NB=hpc_36HTD8M-20F_S},{MAT=Acier},{DET=S},{PAS=8},{Z=36},{DP=91.67},{D=90.30},{E=97.0},{M=70},{DI=-},{F=28},{L=38},{A=15},{INFO=INFO},{E1=97.0},{DI1=0},{COL=0.00,0.00,0.00,0.00},{HIDDENLINE=V}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
HTD8M-20 - Toothed pulley - Steel or cast iron - 8mm Pitch - Belt width 20mm
Bill of material
HPC - 36HTD8M-20F
REF
Part number
36HTD8M-20F
36HTD8M-20F
MAT
Material
Steel
Steel
DET
Detail
Simple
Full
Simple
Full
PAS
Pitch
8
mm
Z
Teeth
36
36
DP
PCD
91.67
91.67
mm
D
Ext. dia
90.30
90.30
mm
E
Edge
97.0
97.0
mm
M
70
70
mm
DI
-
-
mm
F
28
mm
L
38
mm
A
Boring
15
15
mm
INFO
Informations
정보
INFO