카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - SH0.7-51
HPC
Gears and sprockets
Helical gears
Parallel axis helical gears
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hpc/v4/hel_gear/parallel/sh07.prj},{NB=hpc_SH0.7-51_DP},{MAT=Acier},{TYP=SH},{FORM=DP},{MOD=0.7},{Z=51},{P=37.49},{D=38.89},{M=16.00},{A=6},{MAS=0.090},{INFO=INFO},{X1=0},{HIDDENLINE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
SH 0.7 - Helical gear - Parallel axis - Steel - Module 0.7
Bill of material
HPC - SH0.7-51
REF
Part number
SH0.7-51
SH0.7-51
MAT
Material
Steel
FORM
Type
Primitive diameter
Outside diameter
Primitive diameter
Outside diameter
MOD
Module
0.7
Z
Nb. of teeth
51
51
P
PCD
37.49
37.49
mm
D
Outside dia.
38.89
38.89
mm
M
Boss dia.
16.00
16.00
mm
A
Bore
6
6
mm
MAS
Weight
0.090
0.090
kg
INFO
Information
정보
INFO