카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - ZSH1.5-32
HPC
Gears and sprockets
Helical gears
Parallel axis helical gears
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hpc/v4/hel_gear/parallel/zsh15.prj},{NB=hpc_ZSH1.5-32_DP},{MAT=Plastique},{TYP=ZSH},{FORM=DP},{MOD=1.5},{Z=32},{P=50.40},{D=53.40},{M=28},{A=10},{MAS=-},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
ZSH 1.5 - Helical gear - Parallel axis - Machined plastic - Module 1.5
Bill of material
HPC - ZSH1.5-32
REF
Part number
ZSH1.5-32
ZSH1.5-32
MAT
Material
Plastic
FORM
Type
Primitive diameter
Outside diameter
Primitive diameter
Outside diameter
MOD
Module
1.5
Z
N°of teeth
32
32
P
PCD
50.40
50.40
mm
D
Outside dia.
53.40
53.40
mm
M
Boss dia.
28
28
mm
A
Bore
10
10
mm
MAS
Weight
-
-
kg
INFO
Information
정보
INFO