카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - YG1.5-45
HPC
Gears and sprockets
Spur gears
Spur gears 1.5 Mod
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hpc/v4/spur_gear/150/yg15.prj},{NB=hpc_YG1.5-45_S},{DET=S},{TYP=YG},{MOD=1.5},{Z=45},{P=67.50},{D=70.50},{M=50},{MX=50.000},{A=15},{MAS=0.726},{INFO=INFO},{MODULE=1.500},{HIDDENLINE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 75
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
YG/XG 1.5 - Heavy duty spur gear - Steel 35NCD6 - Module 1.5
Bill of material
HPC - YG1.5-45
REF
Part number
YG1.5-45
YG1.5-45
DET
Detail
Simple
Full
Simple
Full
TYP
Type
YG
MOD
Module
1.5
Z
N° of teeth
45
45
P
PCD
67.50
67.50
mm
D
Outside dia.
70.50
70.50
mm
M
Boss dia.
50
50
A
Bore
15
15
mm
MAS
Weight
0.726
0.726
kg
INFO
Informations
정보
INFO