카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0250-56625
Hub City
HERA
Hera 35
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hubcityinc/hera/hera35/hera35_asmtab.prj},{NB=0250-56625},{MN=HERA35},{AS=AS},{RATIO=8.02},{STYLE=N/A},{GT=N/A},{FS=N/A},{OD=0.750},{SIZE=18},{PT=Right Angle},{PL=Hera},{OT=Hollow Bore},{CD=2.509},{A=4.250},{B=1.1786},{D=2.062},{E=5.750},{AA=4.188},{BB=2.094},{CC=2.750},{DD=1.375},{EE=5/16 UNC},{FF=0.63},{GG=0.63},{H2=N/A},{I2=N/A},{J=3/16 X 3/32},{S=5.50},{T=2.750},{PPATH=parts/hera35_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
Hera35 - Hera
Bill of material
0250-56625
PN
Part Number
0250-56625
MN
Model Number
HERA35
AS
Assembly Style
AS
ES
PS
AS
ES
PS
RATIO
Ratio
8.02
11.42
15.60
19.93
29.10
43.53
52.50
58.33
8.02
11.42
15.60
19.93
29.10
43.53
52.50
58.33
STYLE
Style
N/A
GT
Gear Type
N/A
FS
Frame Size
N/A
N/A
OD
Output Diameter
0.750
0.875
1.000
1.125
1.188
1.250
1.438
0.750
0.875
1.000
1.125
1.188
1.250
1.438
인치
SIZE
Size Ref.
18
21
24
18
21
24
DESCRIPTION
Description
HERA35AS 8.02 18 0.750
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Hera
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.624
인치
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
2.509
인치
A
4.250
인치
B
1.1786
인치
D
2.062
인치
F
1.56
인치
E
5.750
인치
AA
4.188
인치
BB
2.094
인치
CC
2.750
인치
DD
1.375
인치
EE
5/16 UNC
인치
FF
0.63
인치
GG
0.63
인치
G
0.6245/0.6235
인치
H
1.94
인치
H2
N/A
인치
I
4.875
인치
I2
N/A
인치
J
3/16 X 3/32
인치
K
3/16 SQ X 1-1/4
인치
L
N/A
인치
M
N/A
인치
N
N/A
인치
O
N/A
인치
R
N/A
인치
WTL
Wt. Lbs.
TBD
S
5.50
인치
T
2.750
인치
U
3/4
인치
X
3/16 X 3/32
인치
KF
Key Furnished
3/16 Sq.
인치