??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW6005 - Series GW6000
Bill of material
GW6005-75/1-WR-56C-2.000_LA
PN
Part No.
GW6005-75/1-WR-56C-2.000_LA
MN
Model Number
GW6005
PRIM
Primary
Custom
SEC
Secondary
GW602
RATIO
Ratio
STYLE
Style
Single Output
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
英寸
DESCRIPTION
Description
GW6005 75/1 WR 56C 2.000
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 英寸
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
6.001 英寸
A
10.1893 英寸
B
3.9965 英寸
D
6.50 英寸
E
13.2773 英寸
S
11.50 英寸
T
5.75 英寸
WTL
Wtl
406 Lbs
U
2 英寸
X
1/2 x 1/4 英寸
KF
Key Furnished
No
Y
1/2 NC x 3/4 LG 英寸
G
56C
H
2.330 英寸
I
6.135 英寸
J
3/16 X 3/32 英寸
K
5.875 英寸
L
4.501/4.503 英寸
M
0.625 英寸
N
6.500 英寸
O
13/32 英寸
P
N/A
R
0.19 英寸
CD1
C.D.1
3.251 英寸
A1
4.995 英寸
B1
2.624 英寸
D1
3.50 英寸
T1
3.40 英寸