카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
GW6007-75/1-WR LA-L
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction
Serie GW6000
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd/series_gw6000/gw6007_asmtab.prj},{NB=GW6007-75/1-WR_LA-L},{MN=GW6007},{PRIM=Custom},{SEC=GW607},{RATIO=75/1},{STYLE=Single Output},{AS=LA-L},{GT=WR},{FS=N/A},{OD=2.438},{PT=Right Angle},{PL=Worm Gear Drive},{IT=Shaft},{ID=0.875},{OT=Shaft},{CD=6.001},{CD1=3.251},{A=10.1893},{A1=4.995},{B=3.9965},{B1=2.624},{D=6.50},{D1=3.50},{E=13.27730},{F=2.35},{G=0.875},{H=2.38},{I=6.755},{J=3/16 x 3/32},{K=1.75},{T1=3.40},{WTL=444},{S=15.508},{U=2.438},{V=7.630},{X=5/8 x 5/16},{Y=6.50},{Z=7.02075},{A2=1.50},{B2=19.50},{C2=17.000},{D2=8.500},{E2=15/16},{P2=9.50},{R2=3/8 NC x 1.00 DP},{X2=1.50},{Y2=0.75},{PPATH=parts/gw6007_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW6007 - Series GW6000
Bill of material
GW6007-75/1-WR_LA-L
PN
Part No.
GW6007-75/1-WR_LA-L
MN
Model Number
GW6007
PRIM
Primary
Custom
SEC
Secondary
GW607
RATIO
Ratio
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2400/1
3000/1
3600/1
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2400/1
3000/1
3600/1
STYLE
Style
Single Output
AS
Assembly Style
LA-L
LA-R
LB-L
LB-R
RA-L
RA-R
RB-L
RB-R
UL-R
UR-L
DR-L
DL-R
LA-L
LA-R
LB-L
LB-R
RA-L
RA-R
RB-L
RB-R
UL-R
UR-L
DR-L
DL-R
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
2.438
인치
DESCRIPTION
Description
GW6007 75/1 WR
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.875
인치
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
6.001
인치
CD1
C.D.1
3.251
인치
A
10.1893
인치
A1
4.995
인치
B
3.9965
인치
B1
2.624
인치
D
6.50
인치
D1
3.50
인치
E
13.27730
인치
F
2.35
인치
G
0.875
인치
H
2.38
인치
I
6.755
인치
J
3/16 x 3/32
인치
K
1.75
인치
T1
3.40
인치
WTL
Wt
444
Lbs
S
15.508
인치
U
2.438
인치
V
v
7.630
인치
X
5/8 x 5/16
인치
Y
6.50
인치
Z
7.02075
인치
A2
1.50
인치
B2
19.50
인치
C2
17.000
인치
D2
8.500
인치
E2
15/16
인치
P2
9.50
인치
R2
3/8 NC x 1.00 DP
X2
1.50
인치
Y2
0.75
인치