카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
GW6008-75/1-WR-56C LA-R
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction
Serie GW6000
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd/series_gw6000/gw6008_asmtab.prj},{NB=GW6008-75/1-WR-56C_LA-R},{MN=GW6008},{PRIM=Custom},{SEC=GW607},{RATIO=75/1},{STYLE=Single Output},{AS=LA-R},{GT=WR},{FS=56C},{OD=2.438},{PT=Right Angle},{PL= Worm Gear Drive},{IT=Motor Frame},{OT=Shaft},{CD=6.001},{A=10.1893},{B=3.9965},{D=6.50},{E=13.2773},{S=15.508},{U=2.438},{V=7.630},{X=5/8 X 5/16},{Y=6.5},{Z=7.02075},{A2=1.50},{B2=19.500},{C2=17},{D2=8.5},{E2=15/16},{P2=9.50},{R2=3/8 NC X 1.00 DP},{X2=1.50},{Y2=0.75},{WTL=448},{P=N/A},{R=0.190},{CD1=3.251},{A1=4.995},{B1=2.624},{D1=3.50},{T1=3.40},{PPATH=parts/gw6008_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW6008 - Series GW6000
Bill of material
GW6008-75/1-WR-56C_LA-R
PN
Part No.
GW6008-75/1-WR-56C_LA-R
MN
Model Number
GW6008
PRIM
Primary
Custom
SEC
Secondary
GW607
RATIO
Ratio
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2400/1
3000/1
3600/1
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2400/1
3000/1
3600/1
STYLE
Style
Single Output
AS
Assembly Style
LA-R
LB-R
RA-L
RB-L
UL-R
UR-L
LA-R
LB-R
RA-L
RB-L
UL-R
UR-L
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
56C
143TC
182TC
213TC
56C
143TC
182TC
213TC
OD
Output Diameter
2.438
인치
DESCRIPTION
Description
GW6008 75/1 WR 56C
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625
인치
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
6.001
인치
A
10.1893
인치
B
3.9965
인치
D
6.50
인치
E
13.2773
인치
S
15.508
인치
U
2.438
인치
V
7.630
인치
X
5/8 X 5/16
인치
Y
6.5
인치
Z
7.02075
인치
A2
1.50
인치
B2
19.500
인치
C2
17
인치
D2
8.5
인치
E2
15/16
인치
P2
9.50
인치
R2
3/8 NC X 1.00 DP
X2
1.50
인치
Y2
0.75
인치
WTL
Wt
448
Lbs
G
56C
인치
H
2.330
인치
I
6.135
인치
J
3/16 X 3/32
인치
K
5.875
인치
L
4.501/4.503
인치
M
0.625
인치
N
6.500
인치
O
13/32
인치
P
N/A
R
0.190
인치
CD1
C.D.1
3.251
인치
A1
4.995
인치
B1
2.624
인치
D1
3.50
인치
T1
3.40
인치