카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0230-19561 DL-L
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction PCX
2100 PCX Series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd_pcx/series2100_pcx/2103_pcx_asmtab.prj},{NB=0230-19561_DL-L},{MN=2103},{PRIM=131},{SEC=216-56C},{RATIO=50/1},{AS=DL-L},{GT=WR},{FS=N/A},{OD=1},{PT=Right Angle},{PL=PowerCubeX Worm Gear Drive},{IT=Shaft},{ID=0.500},{OT=Hollow Bore},{CD=2.063},{CD1=1.334},{A=3.635},{A1=2.635},{B=1.500},{B1=1.186},{D=2.437},{D1=1.562},{E=5.870},{F=1.670},{G=0.4999},{H=1.760},{I=3.820},{J=1/8 X 1/16},{K=1.500},{T1=1.560},{D4=3.7545},{S=0.8450},{T=2.780},{Z=3.6250},{PP=4.750},{RR=0.3645},{SS=0.3125},{TT=5.750},{WW=7.630},{XX=0.40625},{YY=7.000},{ZT=6.4050},{Q1=5.860},{Q2=4.130},{WTL=0},{AX=3.060},{PPATH=parts/2103_pcx_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
2103 PCX Hub City Models - Series 2100 PCX
Bill of material
0230-19561_DL-L
PN
Part No.
0230-19561_DL-L
MN
Model Number
2103
PRIM
Primary
131
SEC
Secondary
216-56C
RATIO
Ratio
50/1
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2000/1
2400/1
3000/1
3600/1
50/1
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2000/1
2400/1
3000/1
3600/1
AS
Assembly Style
DL-L
DL-R
DR-L
DR-R
LA-L
LA-R
LB-L
LB-R
RA-L
RA-R
RB-L
RB-R
UL-L
UL-R
UR-L
UR-R
DL-L
DL-R
DR-L
DR-R
LA-L
LA-R
LB-L
LB-R
RA-L
RA-R
RB-L
RB-R
UL-L
UL-R
UR-L
UR-R
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
15/16
1
1-3/16
1-1/4
1-7/16
1-1/2
15/16
1
1-3/16
1-1/4
1-7/16
1-1/2
인치
BORE
Bore
0.938
DESCRIPTION
Description
2103 50/1 WR 0.938
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.500
인치
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
2.063
인치
CD1
C.D.1
1.334
인치
A
3.635
인치
A1
2.635
인치
B
1.500
인치
B1
1.186
인치
D
2.437
인치
D1
1.562
인치
E
5.870
인치
F
1.670
인치
G
0.4999
인치
H
1.760
인치
I
3.820
인치
J
J Keyway
1/8 X 1/16
인치
K
1.500
인치
T1
1.560
인치
D4
3.7545
인치
S
0.8450
인치
T
2.780
인치
Z
3.6250
인치
PP
4.750
인치
RR
0.3645
인치
SS
0.3125
인치
TT
5.750
인치
WW
7.630
인치
XX
0.40625
인치
YY
7.000
인치
ZT
6.4050
인치
U
0.93875
인치
X
X Keyway
1/4 x 1/8
인치
Y
5/16NC x 1/2
인치
Q1
5.860
인치
Q2
4.130
인치
WTL
Wt.
0
Lbs