카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0270-01341
Hub City
Worm Gear Drives
Spartan Aluminum Worm Gear Drives
Spartan Aluminum Helical Worm Double Reduction Drives
ALHW6300
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/spartan_awgd/spartan_alhw_double_reduction/series_alhw6300/alhw6301_asmtab.prj},{NB=0270-01341},{MN=ALHW6301},{AS=N/A},{RATIO=29.5/1},{STYLE=A},{GT=N/A},{FS=N/A},{OD=1.125},{PT=Right Angle},{PL=Spartan Aluminum Helical-Worm},{IT=Shaft},{OT=Shaft},{C=6.693},{CD=2.480},{CC=1.496},{D=2.756},{F=1.772},{G=0.197},{H=8-M8x17},{BC=3.540},{I=3.110},{N=4.850},{T=1.124},{V=2.953},{IK=3/16 SQ x 1.00},{OK=1/4 SQ},{WT=19},{PPATH=parts/alhw6301_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
Spartan ALHW6301 - Spartan ALHW Double Reduction
Bill of material
0270-01341
PN
Part No.
0270-01341
MN
Model Number
ALHW6301
AS
Assembly Style
N/A
RATIO
Ratio
29.5/1
37.2/1
46.5/1
55.8/1
69.8/1
87.8/1
110.9/1
138.6/1
166.3/1
207.9/1
309.5/1
369.6/1
434.3/1
29.5/1
37.2/1
46.5/1
55.8/1
69.8/1
87.8/1
110.9/1
138.6/1
166.3/1
207.9/1
309.5/1
369.6/1
434.3/1
STYLE
Style
A
B
C
A
B
C
GT
Gear Type
N/A
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
1.125
인치
DESCRIPTION
Description
ALHW6301 29.5/1 A
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Spartan Aluminum Helical-Worm
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.750
인치
OT
Output Type
Shaft
C
6.693
인치
CD
2.480
인치
CC
1.496
인치
D
2.756
인치
F
1.772
인치
G
0.197
인치
H
8-M8x17
mm
BC
B.C.
3.540
인치
I
3.110
인치
L
8.689
인치
N
4.850
인치
S
1.969
인치
T
1.124
인치
U
0.750
인치
V
2.953
인치
IK
Input Keyway
3/16 SQ x 1.00
OK
Output Keyway
1/4 SQ
WT
Wt.
19
Lbs.