카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0270-01544
Hub City
Worm Gear Drives
Spartan Aluminum Worm Gear Drives
Spartan Aluminum Helical Worm Double Reduction Drives
ALHW8500
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/spartan_awgd/spartan_alhw_double_reduction/series_alhw8500/alhw8505_asmtab.prj},{NB=0270-01544},{MN=ALHW8505},{AS=N/A},{RATIO=32.3/1},{STYLE=A},{GT=N/A},{FS=56C},{OD=1.500},{PT=Right Angle},{PL=Spartan Aluminum Helical-Worm},{IT=Motor Frame},{OT=Hollow Bore},{C=9.134},{CD=3.347},{CC=1.496},{D=3.720},{F=2.520},{G=0.138},{H=4-M10x8},{BC=5.120},{I=3.937},{LQ=7.894},{NN=5.315},{T=1.500},{V=4.331},{IK=3/16 x 3/32},{OK=3/8 SQ},{AJ=5.875},{AK=4.502},{BD=6.500},{BF=0.405},{WT=44},{PPATH=parts/alhw8505_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
Spartan ALHW8505 - Spartan ALHW Double Reduction
Bill of material
0270-01544
PN
Part No.
0270-01544
MN
Model Number
ALHW8505
AS
Assembly Style
N/A
RATIO
Ratio
32.3/1
46.2/1
58.9/1
80.6/1
103.9/1
129.4/1
175.6/1
240.2/1
309.5/1
422.1/1
443.5/1
604.8/1
32.3/1
46.2/1
58.9/1
80.6/1
103.9/1
129.4/1
175.6/1
240.2/1
309.5/1
422.1/1
443.5/1
604.8/1
STYLE
Style
A
GT
Gear Type
N/A
FS
Frame Size
56C
143TC
56C
143TC
OD
Output Diameter
1.500
인치
DESCRIPTION
Description
ALHW8505 32.3/1 A 56C 1.500
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Spartan Aluminum Helical-Worm
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625
인치
OT
Output Type
Hollow Bore
C
9.134
인치
CD
3.347
인치
CC
1.496
인치
D
3.720
인치
F
2.520
인치
G
0.138
인치
H
4-M10x8
mm
BC
B.C.
5.120
인치
I
3.937
인치
LQ
7.894
인치
NN
5.315
인치
T
1.500
인치
V
4.331
인치
IK
Input Keyway
3/16 x 3/32
OK
Output Keyway
3/8 SQ
AJ
5.875
인치
AK
4.502
인치
BD
6.500
인치
BF
0.405
인치
U
U Bore
0.625
인치
WT
Wt.
44
Lbs.