카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0270-00326
Hub City
Worm Gear Drives
Spartan Aluminum Worm Gear Drives
Single Reduction
Series AL500
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/spartan_awgd/spartan_single_reduction/series_al500/al505_asmtab.prj},{NB=0270-00326},{MN=AL505},{RATIO=7/1},{STYLE=A},{GT=WR},{FS=56C},{OD=1.000},{PT=Right Angle},{PL=Worm Gear Drive},{IT=Motor Frame},{ID=0.625},{OT=Hollow Bore},{C=5.335},{CD=1.969},{D=2.146},{F=1.496},{G=0.118},{H=4-M6 x 9},{BC=3.700},{I=2.559},{LQ=3.513},{LQ1=N/A},{NN=3.228},{T=1.000},{U=N/A},{V=2.677},{OK=1/4 SQ.},{WTL=8},{AJ=5.875},{AK=4.502},{BD=6.500},{BF=0.405},{UB=0.625},{KW=3/16 x 3/32},{PPATH=parts/al505_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
AL505 Hub City Models - Spartan Single Reduction
Bill of material
0270-00326
PN
Part No.
0270-00326
MN
Model Number
AL505
RATIO
Ratio
7/1
10/1
14/1
18/1
26/1
36/1
43/1
60/1
68/1
80/1
100/1
7/1
10/1
14/1
18/1
26/1
36/1
43/1
60/1
68/1
80/1
100/1
STYLE
Style
A
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
56C
OD
Output Diameter
1.000
인치
DESCRIPTION
Description
AL505 7/1 A 56C 1.000
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625
인치
OT
Output Type
Hollow Bore
C
5.335
인치
CD
C.D.
1.969
인치
D
2.146
인치
F
1.496
인치
G
0.118
인치
H
4-M6 x 9
mm
BC
B.C.
3.700
인치
I
2.559
인치
LQ
3.513
인치
LQ1
N/A
인치
NN
3.228
인치
T
1.000
인치
U
N/A
인치
V
2.677
인치
OK
Output Keyway
1/4 SQ.
WTL
Wt.
8
Lbs.
AJ
5.875
인치
AK
4.502
인치
BD
6.500
인치
BF
0.405
인치
UB
U Bore
0.625
인치
KW
Keyway
3/16 x 3/32
인치