1610760206402
Huelsen
Reducers
Reducers Copper
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{huelsen/2_reduzierungen/2_kupfer/reduzierung_161.prj},{NB=1610760206402},{ARTNR=1610760206402},{DN1=65},{DN2=65},{D1=76},{S1=2.0},{D2=64},{S2=2.0},{L=90},{GEW=0.402},{PG=Reduzierungen},{PUG=Reduzierungen, konzentrisch, zum Schweissen},{NORM=i.A. DIN 2616-2},{AUS=nahtlos},{WERK1=Kupfer},{WERK2=EN 1057/12449},{WERK3=Cu-DHP},{SV=keine}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
Huelsen
Description
Reducer concentric, Copper acc. to EN 1057/12449, Cu-DHP, seamless, to welded, sim. to DIN 2616-2
Bill of material
1610760206402
ARTNR
Part number
1610760206402
1610760206402
DN
NB
65 x 65
65 x 65
mm
D1
Outside Ø
76
76
mm
S1
Wall Thickness
2.0
2.0
mm
D2
Outside Ø
64
64
mm
S2
Wall Thickness
2.0
2.0
mm
L
Length
90
90
mm
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
0.402
0.402
BEZ
Article Indication
Reducer concentric, Copper acc. to EN 1057/12449, Cu-DHP, seamless, welding, sim. to DIN 2616-2
PG
Product Group
Reducers
PUG
Product Sub-group
Reducers, concentric, to welding
NORM
Standard
sim. to DIN 2616-2
AUS
Version
seamless
WERK
Primary Material
Copper, EN 1057/12449, Cu-DHP
SV
Welding Bevels
no