1710640205402
Huelsen
Reducers
Reducers Copper
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{huelsen/2_reduzierungen/2_kupfer/reduzierung_171.prj},{NB=1710640205402},{ARTNR=1710640205402},{DN1=65},{DN2=50},{D1=64},{S1=2.0},{D2=54},{S2=2.0},{L=80},{E=12},{GEW=0.301},{PG=Reduzierungen},{PUG=Reduzierungen, konzentrisch, zum Hartloeten},{NORM=i.A. DIN 2616-2},{AUS=nahtlos},{WERK1=Kupfer},{WERK2=EN 1057/12449},{WERK3=Cu-DHP},{SV=keine}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Huelsen
Description
Reducer concentric, Copper acc. to EN 1057/12449, Cu-DHP, seamless, to hard brazing, sim. to DIN 2616-2
Bill of material
1710640205402
ARTNR
Part number
1710640205402
1710640205402
DN
NB
65 x 50
65 x 50
mm
D1
Outside Ø
64
64
mm
S1
Wall Thickness
2.0
2.0
mm
D2
Outside Ø
54
54
mm
S2
Wall Thickness
2.0
2.0
mm
L
Length
80
80
mm
E
Inserting Depth
12
12
mm
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
0.301
0.301
BEZ
Article Indication
Reducer concentric, Copper acc. to EN 1057/12449, Cu-DHP, seamless, hard soldering, sim. to DIN 2616-2
PG
Product Group
Reducers
PUG
Product Sub-group
Reducers, concentric, to hard soldering
NORM
Standard
sim. to DIN 2616-2
AUS
Version
seamless
WERK
Primary Material
Copper, EN 1057/12449, Cu-DHP
SV
Welding Bevels
no