Schwenkzapfen-Lagerbock SB-32
Hydropneu
Anbauteile
für Type 51 - ISO 8133
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hydropneu/anbauteile/fuer_type_51/schwenkzapfenlagerbock_sb.prj},{NB=Schwenkzapfen-Lagerbock SB-32},{NR=SB-32},{F=50.000},{CR=32.000},{CO=25.000},{FK=75.000},{FN=110.000},{FS=15.000},{HB=18.000},{KC=5.400},{NH=33.000},{TH=110.000},{UL=150.000},{L1=70.000},{L2=52.000},{L3=26.000},{L4=13.000},{L5=3.000},{D1=40.000},{D2=48.000},{F1=21.000},{DDD=8.000},{DKK=6.773},{SSS=9.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Hydropneu
Description
SB - Schwenkzapfen-Lagerbock nach DIN 24 554
Bill of material
Schwenkzapfen-Lagerbock SB-32
NR
Bestell-Nr.
SB-32
SB-32
F
Nennkraft
50.000
50.000
kN
CR
Durchmesser H7
32.000
32.000
mm
CO
Länge N9
25.000
25.000
mm
FK
Höhe JS12
75.000
75.000
mm
FN
Höhe max.
110.000
110.000
mm
FS
Breite JS14
15.000
15.000
mm
HB
Durchmesser H13
18.000
18.000
mm
KC
Höhe +0.3
5.400
5.400
mm
NH
Breite max.
33.000
33.000
mm
TH
Länge JS14
110.000
110.000
mm
UL
Länge max.
150.000
150.000
mm