피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
IF-SA1L-I-100-200-T1-S
IAI
1 axis Robot
IF Series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{iai/1_axis_robot/if_series/if_sa_100_asmtab.prj},{NB=IF-SA1L-I-100-200-T1-S-0-0},{SR=IF-SA-100},{ENTYPE=I},{S=200},{MT=100},{MTMPOS=1L},{SP=1750},{PFH=10},{CTYPE=1},{LTC=3},{OPTAQSEAL=},{OPTLS=},{OPTCS=},{OPTREV=},{OPTGWM=},{DS=},{POS1=0},{POS2=0},{VERS=2},{XTYPE=1},{SX=[200:2000/100]},{PPATH=if_sa60_asmtpl.prj},{CONT=T1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
IF - SA - 100
Bill of material
IF-SA1L-I-100-200-T1-S
CNSORDERNO
Order number
IF-SA1L-I-100-200-T1-S
ENTYPE
Encoder Type
Incremental
Absolute
Incremental
Absolute
S
Stroke
mm
값 입력 S
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
MTMPOS
Motor Mounting Position
1L: Standard, Left
2L: Motor Side, Left
3L: Motor Down, Left
1R: Standard, Right
2R: Motor Side, Right
3R: Motor Down, Right
1L: Standard, Left
2L: Motor Side, Left
3L: Motor Down, Left
1R: Standard, Right
2R: Motor Side, Right
3R: Motor Down, Right
CTYPE
Cable Type
Standard cable: Standard lenght
Standard cable: Lenght specification
No cable
Standard cable: Standard lenght
Standard cable: Lenght specification
No cable
LTC
Cable Length
3
5
3
5
m
OPTAQSEAL
Option: AQ Seal
No
Yes
No
Yes
OPTLS
Option: Limit Switch
No
Standard
No
Standard
OPTCS
Option: Creep Sensor
No
Standard
No
Standard
OPTREV
Option: Reversed home specification
No
Yes
No
Yes
OPTGWM
Option: Guide with ball-retaining mechanism
No
Yes
No
Yes
DS
Double Slider
No
Yes
No
Yes
POS1
Position of Slider 1
mm
값 입력 POS1
Position of Slider 1
mm
cm
inch
ft
확인
POS2
Position of Slider 2
mm
CONT
Adaptive controller
T1
T4
T1
T4