카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
RCA2-SA6C-I-30-20-50-A1-P
IAI
Cylinder (Robot Cylinder)
Slider Type
RCA2 series
Coupling Type
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{iai/cylinder_robot/slider_type/rca2_series/coupling_type/rca2_sa6c_asmtab.prj},{NB=RCA2-SA6C-I-30-20-50-A1-P(0)},{SERIES=RCA2-SA6C},{XTYPE=6},{ENTYPE=Incremental},{MOT=30},{LBS=20},{S=50},{CONT=A1},{CTYPE=1},{LTC=1},{OPTBRAKE=1},{LPC=},{OPTCOVER=1},{OPTREV=1},{CDO=0},{POS=0},{LBSX=20,12,6,3},{SX=[50 - 800/50]},{PPATH=../../rcp3_series/coupling_type/rcp3_sa_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
RCA2 - SA6C
Bill of material
RCA2-SA6C-I-30-20-50-A1-P
CNSORDERNO
Order number
RCA2-SA6C-I-30-20-50-A1-P
ENTYPE
Encoder Type
Incremental
MOT
Motor Output
30
W
LBS
Lead
20.000
12.000
6.000
3.000
20.000
12.000
6.000
3.000
mm
S
Stroke
mm
값 입력 S
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
CONT
Controller
A1
A3
A5
A6
A1
A3
A5
A6
CTYPE
Cable Type
Standard cable: Standard lenght
Standard cable: Lenght specification
Robot Cable
No cable
Standard cable: Standard lenght
Standard cable: Lenght specification
Robot Cable
No cable
LTC
Cable Length
1
3
5
1
3
5
m
OPTBRAKE
Option: Brake
No
Yes
No
Yes
LPC
Option : Low power compatible
No
Yes
No
Yes
OPTCOVER
Option: Cover
Yes
No
Yes
No
OPTREV
Option: Reversed home specification
No
Yes
No
Yes
CDO
Option : Cable direction
Standard (Straight)
Top
Right
Left
Bottom
Standard (Straight)
Top
Right
Left
Bottom
POS
Position of Slider
mm
값 입력 POS
Position of Slider
mm
cm
inch
ft
확인