피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
RCA2-SA3R-I-10-6-50-A1-P-ML
IAI
Cylinder (Robot Cylinder)
Slider Type
RCA2 series
Motor Reversing Type
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{iai/cylinder_robot/slider_type/rca2_series/m_reversing_type/rcp2_sa3r_asmtab.prj},{NB=RCA2-SA3R-I-10-6-50-A1-P-ML(1_1_1__1_2_1_0_0)},{SERIES=RCA2-SA3R},{ENTYPE=Incremental},{MOT=10},{LBS=6},{S=50},{CONT=A1},{CTYPE=1},{LTC=1},{OPTBRAKE=1},{LPC=},{PSF=1},{MR=1},{OPTCOVER=2},{OPTRHS=1},{CDO=0},{POS=0},{X=1},{LBS1=6,4,2},{S1=[50:300/50]},{PPATH=rca2_sa_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
RCA2 - SA3R
Bill of material
RCA2-SA3R-I-10-6-50-A1-P-ML
CNSORDERNO
Order number
RCA2-SA3R-I-10-6-50-A1-P-ML
ENTYPE
Encoder type
Incremental
MOT
Motor output
10
W
LBS
Lead
6.000
4.000
2.000
6.000
4.000
2.000
mm
S
Stroke
mm
값 입력 S
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
CONT
Controller
A1
A3
A5
A6
A1
A3
A5
A6
CTYPE
Cable Type
Standard cable : Standard lenght
Standard cable : Lenght specification
Robot cable
No cable
Standard cable : Standard lenght
Standard cable : Lenght specification
Robot cable
No cable
LTC
Cable length
1
3
5
1
3
5
m
OPTBRAKE
Option : Brake
No
Yes
No
Yes
LPC
Option : Low power compatible
No
Yes
No
Yes
MR
Motor reversed
Left
Right
Left
Right
OPTCOVER
Option: Cover
Yes
No
Yes
No
OPTRHS
Option : Reversed-home specification
No
Yes
No
Yes
CDO
Option : Cable direction
Standard (Straight)
Top
Outside
Bottom
Standard (Straight)
Top
Outside
Bottom
POS
Position of slider
mm
값 입력 POS
Position of slider
mm
cm
inch
ft
확인