피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
RCP2W-RTBBL-I-35P-20-360-P1-P
IAI
Cylinder (Robot Cylinder)
Water Resistant
RCP2W
Rotary Type
Large
Vertical Type
Multi Rotary Type
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{iai/cylinder_robot/water_resistant/rcp2w/rotary_type/large/vertical_type/multi/rcp2w_rtbbl_asmtab.prj},{NB=RCP2W-RTBBL-I-35P-20-360-P1-P(ST)},{SERIES=RCP2W-RTBBL},{ENTYPE=Incremental},{M=35P},{GR=20},{OSCANGLE=360},{A=P1},{CTYPE=ST},{LTC=P},{OBR=},{ORS=No},{OPTA=},{PPATH=../parts/rcp2w_rtbb_l_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
RCP2W - RTBBL
Bill of material
RCP2W-RTBBL-I-35P-20-360-P1-P
CNSORDERNO
Order number
RCP2W-RTBBL-I-35P-20-360-P1-P
ENTYPE
Encoder type
Incremental
M
Motor type
35P
GR
Gear ratio
1/20
1/30
1/20
1/30
OSCANGLE
Vibration angle
360
deg
A
Applicable controller
P1
P3
P5
P1
P3
P5
CTYPE
Cable type
Standard cable: Standard length
Standard cable: Length specification
Robot Cable
No cable
Standard cable: Standard length
Standard cable: Length specification
Robot Cable
No cable
LTC
Cable length
1
3
5
1
3
5
m
OBR
Option : Brake
No
Yes
No
Yes
ORS
Option: Reversed-home specification
No
Yes
No
Yes
OPTA
Option: Adapter
No
Shaft adapter
Table adapter
No
Shaft adapter
Table adapter