피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
ICSA2-ZGH-I-200-100B-T1-3L-CT
IAI
Integrated Combination System
ICSA2(ICSPA2) Series
XZ Base Mounted Type
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{iai/integrated_combination_systems/icsa2_icspa2_series/xz_basemounted/zgh_asmtab.prj},{NB=ICSA2-ZGH-I-200-100B-T1-3L-CT(001CT111121111)},{SERIES=ICSA2-ZGH},{MOT=60},{XTYPE=1},{ENTYPE=I},{P=Standard},{COM=1},{LBS=16},{SX=200},{OPTIBRAKEX=1.000},{OPTAQX=},{OPTLS=1},{OPTCS=1},{XHOME=1},{OPTGBX=},{POSX=0},{SZ=100},{OPTBRAKEZ=Yes},{OPTAQZ=},{OPTLSZ=1},{OPTCSZ=1},{ZHOME=1},{OPTGBZ=},{POSZ=0},{CONT=T1},{CTYPE=1.000},{LTC=3.000},{CAM=CT},{OPTREV=1},{OPTBRAKEX=1,'No',2,'Yes'},{VERS=1},{SERIESX=ISA-LXM-400},{SERIESZ=ISA-LZM-400},{CB=50 x 79 x 120},{CBZ=50 x 64 x 110},{BRACKET=A-228},{BRAC1=F},{PPATH=zgh_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
ICSA2(ICSPA2)-ZGH
Bill of material
ICSA2-ZGH-I-200-100B-T1-3L-CT
CNSORDERNO
Order number
ICSA2-ZGH-I-200-100B-T1-3L-CT
ICSA2-ZGH-I-200-100B-T1-3L-CT
SERIES
Series-Type
ICSA2-ZGH
ICSA2-ZGH
ENTYPE
Encoder type
Incremental
Absolute
Incremental
Absolute
P
Precision
Standard
Standard
SX
X axis : Stroke
mm
값 입력 SX
X axis : Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
OPTIBRAKEX
X axis option : Brake
No
Yes
No
Yes
OPTAQX
X axis option : AQ Seal
No
Yes
No
Yes
OPTLS
X axis option : Limit Switch
No
Yes
No
Yes
OPTCS
X axis option : Creep sensor
No
Yes
No
Yes
XHOME
X axis option : Home Reverse Motor Spec
No
Yes
No
Yes
OPTGBX
X axis option : Guide with ball-retaining mechanism
No
Yes
No
Yes
POSX
X axis option : Position of slider
mm
값 입력 POSX
X axis option : Position of slider
mm
cm
inch
ft
확인
SZ
Z axis : Stroke
mm
값 입력 SZ
Z axis : Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
OPTBRAKEZ
Z axis option : Brake
Yes
OPTAQZ
Z axis option : AQ Seal
No
Yes
No
Yes
OPTLSZ
Z axis option : Limit Switch
No
Yes
No
Yes
OPTCSZ
Z axis option : Creep sensor
No
Yes
No
Yes
ZHOME
Z axis option : Home Reverse Motor Spec
No
Yes
No
Yes
OPTGBZ
Z axis option : Guide with ball-retaining mechanism
No
Yes
No
Yes
POSZ
Z axis option : Position of slider
mm
값 입력 POSZ
Z axis option : Position of slider
mm
cm
inch
ft
확인
CONT
Controller
T1
T2
T1
T2
CTYPE
Cable Type
Standard cable : Standard lenght
Standard cable : Lenght specification
No cable
Standard cable : Standard lenght
Standard cable : Lenght specification
No cable
LTC
Cable length
3
5
3
5
mm
CAM
Cable Managment
Standard Cable track
Cable track M Size
Cable track L Size
Cable track XL Size
Standard Cable track
Cable track M Size
Cable track L Size
Cable track XL Size