피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
RCP6W-WRA16R-WA-60P-5-50-P4-P-ML
IAI
Water Resistant
RCP6W
Wide radial cylinder
Motor reverse Type
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{iai/water_resistant/rcp6w/wide_radial_cylinder/motor_reversed_type/rcp6w_wra16r_asmtab.prj},{NB=RCP6W-WRA16R-WA-60P-5-50-P4-P-ML(0)},{TYPE=RCP6W-WRA16R},{TYPE1=16},{ET=WA : Battery-less absolute},{MO=60P},{LBS=5.0},{S=50},{CO=P4},{CTYPE=1},{LTC=1.000},{OPAC=},{OPTB=},{OPDCM=ML},{OPCDC=},{OPTFL=},{OPTREV=},{OPTNTB=},{POS=0},{STROKEX=[50:800/50]},{LBSX=5,10,20},{X=4},{PPATH=parts/rcp6w_wra_r_asmtpl.prj},{ETX=WA}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
RCP6W-WRA16R
Bill of material
RCP6W-WRA16R-WA-60P-5-50-P4-P-ML
CNSORDERNO
Order number
RCP6W-WRA16R-WA-60P-5-50-P4-P-ML
TYPE
Type
RCP6W-WRA16R
ET
Encoder Type
WA
MO
Motor Type
60P
LBS
Lead of Ball Screw
5.0
10.0
20.0
5.0
10.0
20.0
mm
S
Stroke
mm
값 입력 S
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
CO
Controller
P4
P6
P4
P6
CTYPE
Cable Type
Standard cable : Standard lenght
Standard cable : Lenght specification
Robot cable
No cable
Standard cable : Standard lenght
Standard cable : Lenght specification
Robot cable
No cable
mm
LTC
Cable length
1
3
5
1
3
5
m
OPAC
Option : Actuator cable
No
AC5
AC10
AC15
No
AC5
AC10
AC15
OPTB
Option : Brake
No
Yes
No
Yes
OPDCM
Option : Motor direction
ML: Left
MR: Right
ML: Left
MR: Right
OPCDC
Option : Cable direction
Standard
CJB: Bottom
CJT: Top
CJO: Outside
Standard
CJB: Bottom
CJT: Top
CJO: Outside
OPTFL
Option : Flange
No
No
OPTREV
Option : Reversed home specification
No
Yes
No
Yes
OPTNTB
Option : T slot Nut bar
No
NTBR : T slit Nut bar (Right)
No
NTBR : T slit Nut bar (Right)
POS
Position of Rod
mm
값 입력 POS
Position of Rod
mm
cm
inch
ft
확인