??
Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
SU7000 - Ultraschall-Durchflusssensoren
Bill of material
SU7000
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SU7000: Ultraschall-Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impul
DESCLONG
Langbeschreibung
Ultraschall-Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; Messbereich 0...3 m³/h; Messbereich 0...50 l/min; Mediumtemperatur -10...80 °C; Druckfestigkeit 16 bar; G 3/4; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
SU7000
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SUR34HGBFRKG/W/US-100-IPF
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1