??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
SU7030 - Ultraschall-Durchflusssensoren
Bill of material
SU7030
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SU7030: Ultraschall-Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Impulssignal; Analo
DESCLONG
Langbeschreibung
Ultraschall-Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Impulssignal; Analogsignal; IO-Link; Frequenzsignal; Diagnosesignal; Totalisatorschaltsignal; Messbereich 0,03...4,5 m³/h; Messbereich 0,5...75 l/min; Mediumtemperatur -20...100 °C; Druckfestigkeit 100 bar; G 3/4 DN20; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
SU7030
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SUR34XFBFRKG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G6
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1