카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
SUH200
ifm electronic
condition monitoring
210_020
210_020_020
210_020_020_020
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/210/210_020/210_020_020/210_020_020_020/suh200.prj},{NB=SUH200},{BN=SUH200},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/c9/b3/pc_suh200aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/c9/b3/pc_suh200aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=SUH200: Ultraschall-Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Impulssignal; Diagn},{DESCLONG=Ultraschall-Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Impulssignal; Diagnosesignal; Totalisatorschaltsignal; Frequenzsignal; IO-Link; Analogsignal; Messbereich 0,06...14,4 m³/h; Messbereich 1...240 l/min; Mediumtemperatur -20...100 °C; Druckfestigkeit 25 bar; Clamp 1\"; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=SUC25IJBFRKG/US},{ERPGRSUPPLIER=G6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
SUH200 - Ultraschall-Durchflusssensoren
Bill of material
SUH200
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SUH200: Ultraschall-Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Impulssignal; Diagn
DESCLONG
Langbeschreibung
Ultraschall-Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Impulssignal; Diagnosesignal; Totalisatorschaltsignal; Frequenzsignal; IO-Link; Analogsignal; Messbereich 0,06...14,4 m³/h; Messbereich 1...240 l/min; Mediumtemperatur -20...100 °C; Druckfestigkeit 25 bar; Clamp 1"; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
SUH200
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SUC25IJBFRKG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G6
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1