??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
KI531A - IO-Link - Détecteurs capacitifs en boîtier cylindrique
Nomenclature
KI531A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KI531A: Détecteur capacitif; M30 x 1,5 / L = 125 mm; Portée 3...26 mm non encast
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur capacitif; M30 x 1,5 / L = 125 mm; Portée 3...26 mm non encastrable; antivalent; DC; PNP; Bornes de raccordement: 0,34...1,5 mm²; Gaine de câble: Ø 5...9 mm; IP 65; IP 67; 3 fils; Température ambiante -20...60 °C; Fréquence de commutation 10 Hz
BN
Bestellnummer
KI531A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KIE4150NCPKG/IO/3D
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1