카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
MQ2005
ifm electronic
IO-Link
245_020
245_020_010
245_020_010_030
245_020_010_030_010
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_010/245_020_010_030/245_020_010_030_010/mq2005.prj},{NB=MQ2005},{BN=MQ2005},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/2b/fd/pc_mq2002xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/2b/fd/pc_mq2002xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=MQ2005: Magnetsensor; 20 x 8 x 32 mm; Schaltabstand 5 mm bündig einbaubar; Schli},{DESCLONG=Magnetsensor; 20 x 8 x 32 mm; Schaltabstand 5 mm bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (parametrierbar); DC; PNP/NPN; 0,3 m PUR-Kabel; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 200 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=MQ23005BFRKG/B/AM/IO/0,3M/ZH/US},{ERPGRSUPPLIER=A2},{DELTIME=40.0},{ARTICLE_STATUS=false}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
MQ2005 - IO-Link - Magnetsensoren
Bill of material
MQ2005
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MQ2005: Magnetsensor; 20 x 8 x 32 mm; Schaltabstand 5 mm bündig einbaubar; Schli
DESCLONG
Langbeschreibung
Magnetsensor; 20 x 8 x 32 mm; Schaltabstand 5 mm bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (parametrierbar); DC; PNP/NPN; 0,3 m PUR-Kabel; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 200 Hz
BN
Bestellnummer
MQ2005
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MQ23005BFRKG/B/AM/IO/0,3M/ZH/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1