카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
UGT207
ifm electronic
IO-Link
245_020
245_020_010
245_020_010_040
245_020_010_040_010
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_010/245_020_010_040/245_020_010_040_010/ugt207.prj},{NB=UGT207},{BN=UGT207},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/77/d1/pc_ugt207aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/77/d1/pc_ugt207aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=UGT207: Ultraschallreflextaster; M18 x 1 / L = 97,5 mm; Schaltabstand 200...2200},{DESCLONG=Ultraschallreflextaster; M18 x 1 / L = 97,5 mm; Schaltabstand 200...2200; (Target: 200 x 200 mm); Schließer / Öffner; (parametrierbar); analog; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 67; Umgebungstemperatur -20...70 °C},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=UG-02200E1KG/IO-LINK/US},{ERPGRSUPPLIER=T1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
UGT207 - IO-Link - Ultraschallsensoren
Bill of material
UGT207
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
UGT207: Ultraschallreflextaster; M18 x 1 / L = 97,5 mm; Schaltabstand 200...2200
DESCLONG
Langbeschreibung
Ultraschallreflextaster; M18 x 1 / L = 97,5 mm; Schaltabstand 200...2200; (Target: 200 x 200 mm); Schließer / Öffner; (parametrierbar); analog; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 67; Umgebungstemperatur -20...70 °C
BN
Bestellnummer
UGT207
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UG-02200E1KG/IO-LINK/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
T1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1