??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
UGT590 - IO-Link - Détecteurs à ultrasons
Nomenclature
UGT590
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
UGT590: détecteurs réflexion directe à ultrasons; 53 x 20 x 37,7 mm; Portée 80..
DESCLONG
Langbeschreibung
détecteurs réflexion directe à ultrasons; 53 x 20 x 37,7 mm; Portée 80...1200; (cible: 200 x 200 mm); normalement ouvert / fermé; (paramétrage); analogique; DC; NPN; M12 Connecteur; IP 67; Température ambiante -20...70 °C
BN
Bestellnummer
UGT590
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UGQ01200F1KG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
T1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1