??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
UIT300 - Détecteurs à ultrasons
Nomenclature
UIT300
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
UIT300: détecteurs réflexion directe à ultrasons; M30 x 1,5 / L = 103 mm; Portée
DESCLONG
Langbeschreibung
détecteurs réflexion directe à ultrasons; M30 x 1,5 / L = 103 mm; Portée 250...2500; (cible: 400 x 400 mm); normalement ouvert / fermé; (paramétrage); DC; PNP/NPN; M12 Connecteur; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Température ambiante -10...60 °C
BN
Bestellnummer
UIT300
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UID02500GOKG/IO-Link/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
T1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1