카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
OID254
ifm electronic
IO-Link
245_020
245_020_010
245_020_010_060
245_020_010_060_020
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_010/245_020_010_060/245_020_010_060_020/oid254.prj},{NB=OID254},{BN=OID254},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/6c/b7/pc_oid254ad_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/6c/b7/pc_oid254ad_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=OID254: Optischer Abstandssensor; Schließer / Öffner; (antivalent); PNP; Messbe},{DESCLONG=Optischer Abstandssensor; Schließer / Öffner; (antivalent); PNP; Messbereich 0,03...2 m; Laserschutzklasse 1; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; M12 Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=OIDLCPKG/US},{ERPGRSUPPLIER=U3},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/OID254}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
OID254 - Abstandssensoren Bauform M30
Bill of material
OID254
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OID254: Optischer Abstandssensor; Schließer / Öffner; (antivalent); PNP; Messbe
DESCLONG
Langbeschreibung
Optischer Abstandssensor; Schließer / Öffner; (antivalent); PNP; Messbereich 0,03...2 m; Laserschutzklasse 1; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
OID254
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OIDLCPKG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
U3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1