??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
E12835 - Anschlusskabel mit Buchse für die Energieversorgung mobiler E/A-Module
Bill of material
E12835
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E12835: Anschlusskabel mit AMP-Steckverbindung; 5 m; PUR; IP 65; IP 67; (Gegens
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlusskabel mit AMP-Steckverbindung; 5 m; PUR; IP 65; IP 67; (Gegenstecker gesteckt); Halogenfrei ja
BN
Bestellnummer
E12835
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET