??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
EVF119 - Verbindungskabel
Bill of material
EVF119
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EVF119: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 10 m; MPPE; IP 65; IP 67;
DESCLONG
Langbeschreibung
Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 10 m; MPPE; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EVF119
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET