??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
EVC621 - Y-Verbindungskabel
Bill of material
EVC621
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EVC621: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 5 m; PUR; IP 65; IP 6
DESCLONG
Langbeschreibung
Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 5 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EVC621
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET