??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
DN4014 - Alimentations 24 V DC
Nomenclature
DN4014
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DN4014: Alimentation à découpage 24 V DC; 20 A; Tension d’entrée AC 100...240 V;
DESCLONG
Langbeschreibung
Alimentation à découpage 24 V DC; 20 A; Tension d’entrée AC 100...240 V; 124 x 65 x 132,5 mm; Bornes de raccordement; Homologation CE; cRUus; cULus; UKCA
BN
Bestellnummer
DN4014
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique