??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
DN4237 - 24 V DC-Netzteile
Bill of material
DN4237
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DN4237: Schaltnetzteil 24 V DC; 20,8 A; Eingangsspannung AC 323...552 V; IO-Link
DESCLONG
Langbeschreibung
Schaltnetzteil 24 V DC; 20,8 A; Eingangsspannung AC 323...552 V; IO-Link; 182 x 183 x 59 mm; Steckverbindung; Zulassung CE; UKCA; IO-Link; cULus
BN
Bestellnummer
DN4237
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET