??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
E33308 - Raccords
Nomenclature
E33308
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E33308: Adaptateur process Clamp DIN 11864; Raccordement capteurs G 1 taraudage
DESCLONG
Langbeschreibung
Adaptateur process Clamp DIN 11864; Raccordement capteurs G 1 taraudage Aseptoflex Vario; Raccord process Clamp DN40; Tenue en pression 40 bar; Homologation EC1935/2004; FDA; 3-A; EHEDG
BN
Bestellnummer
E33308
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ADAPT DIN11864-3-BKS-A/DN40 3A
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1