카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
E40262
ifm electronic
Accessories
400_020
400_020_020
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/400/400_020/400_020_020/e40262.prj},{NB=E40262},{BN=E40262},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/d6/30/pc_e40262xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/d6/30/pc_e40262xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=E40262: Schneidringverschraubung; Sensorikanschluss Ø 8 mm; Prozessanschluss 1/4},{DESCLONG=Schneidringverschraubung; Sensorikanschluss Ø 8 mm; Prozessanschluss 1/4\" NPT; 1.4404 (Edelstahl / 316L); Druckfestigkeit 50 bar; Zulassung CRN},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=COMPRESSION FITTING 1/4 NPT},{ERPGRSUPPLIER=G4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/E40262}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
E40262 - Einbauadapter
Bill of material
E40262
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E40262: Schneidringverschraubung; Sensorikanschluss Ø 8 mm; Prozessanschluss 1/4
DESCLONG
Langbeschreibung
Schneidringverschraubung; Sensorikanschluss Ø 8 mm; Prozessanschluss 1/4" NPT; 1.4404 (Edelstahl / 316L); Druckfestigkeit 50 bar; Zulassung CRN
BN
Bestellnummer
E40262
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET