??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
E40262 - Einbauadapter
Bill of material
E40262
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E40262: Schneidringverschraubung; Sensorikanschluss Ø 8 mm; Prozessanschluss 1/4
DESCLONG
Langbeschreibung
Schneidringverschraubung; Sensorikanschluss Ø 8 mm; Prozessanschluss 1/4" NPT; 1.4404 (Edelstahl / 316L); Druckfestigkeit 50 bar; Zulassung CRN
BN
Bestellnummer
E40262
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET