??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
E40492 - Einbauadapter
Bill of material
E40492
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E40492: Prozessadapter Clamp DIN 32676 Serie A; Sensorikanschluss ifm spezifisch
DESCLONG
Langbeschreibung
Prozessadapter Clamp DIN 32676 Serie A; Sensorikanschluss ifm spezifischer Geräteflansch; Prozessanschluss Clamp; 1.4404 (Edelstahl / 316L); Druckfestigkeit 25 bar; Zulassung FDA; FCM; 3-A; EC1935/2004
BN
Bestellnummer
E40492
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET