카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
E40495
ifm electronic
Accessories
400_020
400_020_020
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/400/400_020/400_020_020/e40495.prj},{NB=E40495},{BN=E40495},{NOCUPEROU=2},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/7d/cc/pc_e40495aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/7d/cc/pc_e40495aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=E40495: Prozessadapter Clamp DIN 32676 Serie A; Sensorikanschluss ifm spezifisch},{DESCLONG=Prozessadapter Clamp DIN 32676 Serie A; Sensorikanschluss ifm spezifischer Geräteflansch; 1.4404 (Edelstahl / 316L); Druckfestigkeit 16 bar; Clamp; Zulassung FDA; FCM; 3-A; EC1935/2004},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=ADAPT DIN32676-A DN80},{ERPGRSUPPLIER=G6},{DELTIME=20.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
E40495 - Einbauadapter
Bill of material
E40495
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E40495: Prozessadapter Clamp DIN 32676 Serie A; Sensorikanschluss ifm spezifisch
DESCLONG
Langbeschreibung
Prozessadapter Clamp DIN 32676 Serie A; Sensorikanschluss ifm spezifischer Geräteflansch; 1.4404 (Edelstahl / 316L); Druckfestigkeit 16 bar; Clamp; Zulassung FDA; FCM; 3-A; EC1935/2004
BN
Bestellnummer
E40495
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET