카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
PRT-03-80
igus
iglidur®
iglidur® PRT
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{igus/iglidur_gleitlager/iglidur_prt/iglidur_prt_bau03_asmtab.prj},{NB=PRT-03-80},{ARTNR=PRT-03-80},{INFO=INFO},{BEZ=Drehkränze im Low-Cost-Design},{D=160},{D1=145},{DD1=90},{DD=80},{H=18},{T1=10x36°},{T2=10x36°},{S1=M6},{S2=5.5},{K1=DIN7984 M5},{CNSMASSEXACT=0.0},{PPATH=assemblies/iglidur_prt_bau03_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
iglidur® PRT - Slewing rings in low-cost design - type 03
Bill of material
PRT-03-80
ARTNR
Part no.
PRT-03-80
INFO
Info PDF
INFO
BEZ
Description
Slewing rings in low-cost design
D
Diameter
160
mm
D1
Diameter
145
mm
DD1
Diameter
90
mm
DD
Diameter
80
mm
H
Height
18
mm
T1
Hole
10x36°
T2
Hole
10x36°
S1
Thread
M6
S2
Diameter
5.5
mm
K1
K1 for screw
DIN7984 M5