카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
BB-626DS-B180-30-ES-C
igus
xiros®
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{igus/xiros/xirodur_b180_verdrehgesichert_asmtab.prj},{NB=BB-626DS-B180-30-ES-C},{INFO=INFO},{MAT1=B180},{MAT2=30},{MAT3=ES},{PROFIL=DS},{D1=6},{D2=19},{B1=6},{RTS=41},{GZ=3200},{DIN=626},{PPATH=assemblies/xirodur_b180_verdrehgesichert_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
xiros®B180 Anti-rotation - Anti rotation
Bill of material
BB-626DS-B180-30-ES-C
ARTNR
Part no.
BB-626DS-B180-30-ES-C
BB-626DS-B180-30-ES-C
INFO
Info PDF
INFO
MAT1
Material of Inner/Outer ring
B180
MAT2
Cage Material
30
MAT3
Ball Material
ES
D1
Inner Diameter
6
6
mm
D2
Outer Diameter
19
19
mm
B1
Width
6
6
mm
RTS
Load Capacity
41
41
N
GZ
Max. Speed
3200
3200
rpm