카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
BB-FL-608-B180-30-ES
igus
xiros®
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{igus/xiros/xiros_b180_flanschkugellager_asmtab.prj},{NB=BB-FL-608-B180-30-ES},{ARTNR=BB-FL-608-B180-30-ES},{INFO=INFO},{MAT1=B180},{MAT2=Edelstahl},{D1=8},{D2=22},{D3=35.8},{B1=7},{B2=2},{DH=26.8},{H1=4},{H2=5},{TFKA=35},{TFK=80},{TFK2=92},{GZ=2200},{CNSMASSEXACT=3.65},{PPATH=assemblies/xiros_b180_flanschkugellager_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
xirodur® B180-Flanschkugellager - 2-hole, FDA-compliant, fixed version
Bill of material
BB-FL-608-B180-30-ES
ARTNR
Part no.
BB-FL-608-B180-30-ES
INFO
INFO
MAT1
Material of inner/outer races
B180
MAT2
Ball material
Stainless steel
D1
Diameter
8
mm
D2
Diameter
22
mm
D3
Diameter
35.8
mm
B1
Width
7
mm
B2
Width
2
mm
DH
Diameter
26.8
mm
H1
Diameter
4
mm
H2
Diameter
5
mm
TFKA
Axial load bearing capacity
35
N
TFK
Radial stat. load bearing capacity
80
N
TFK2
Radial dyn. load bearing capacity
92
N
GZ
Max. speed
2200
rpm
CNSMASSEXACT
Weight
3.65
g