피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
English
MXD12C1SLS1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Roller Way Super MX
MXD
MXD 12...SL
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_x_series/mxd/mxd12_sl/mxd12sl_slide.prj},{NB=MXD12C1SLS1},{NS=1},{H=20.00},{H1=3.00},{NTR=7.50},{W2=27.00},{W3=7.50},{W4=6.00},{L1=49.20},{L2=15.000},{L3=25.40},{L4=53.00},{L1X=49.20},{L5=0.00},{L6=0.000},{M1=4.00},{DPTH=4.50},{H3=4.00},{W=12.00},{H4=12.00},{D3=3.50},{D4=6.00},{HM=4.50},{E=20.00},{F=40.00},{A1=0.00},{A2=0.00},{B1=0.00},{B2=0.00},{L1J=0.00},{H3J=0.00},{A3=0.00},{A4=0.00},{B3=0.00},{B4=0.00},{M1J=0.00},{DPTJ1=0.00},{M2J=0.00},{DPTJ2=0.00},{Q=0.00},{QS=0.00},{Z=1.60},{J=0.00},{V=1.80},{VR=1.80},{VS=0.80},{C=25.40},{VSMT=1.80},{PX=2.30},{VC=1.80},{L4V=61.00},{L4Z=63.000},{LQ4=0.00},{ETR=10.10},{LN1=2.20},{LN2=3.74},{LNS=4.80},{LNV=2.20},{R1=2.10},{VHR1=1.41},{DR=0.00},{DRV=0.00},{DRH=0.00},{XR=0.00},{UN1=1.74},{UN2=2.75},{UNS=4.80},{UNV=2.20},{MR=0.50},{MRR=1.00},{UR=0.60},{C2=1.00},{CD1=0.00},{CD2=0.00},{TD=0.00},{KDM=0.000},{RSS=0.00},{RRSS=0.00},{RRSY=0.00},{SPD=25.40},{VPD=15.40},{GPD=0.30},{LGD=4.30},{CU=1.00},{CD=0.50},{RS=21.00},{RSD=0.00},{RSX1=10.80},{RSX2=0.00},{CX=0.50},{GL=6.00},{FL=7.40},{FR=0.00},{FD=0.30},{DP=7.57},{KGM=3.242},{VER=1.00},{MN=MXD12...SL},{ES=},{DES=},{SCR=},{SPEC=S1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Description
Interchangeable, Slide unit - MXD12...SL
Bill of material
MXD12C1SLS1
ES
Without End Seal
No
Yes
No
Yes
DES
Double end seals
No
V
VR
VL
No
V
VR
VL
SCR
Scrapers
No
Z
ZR
ZL
No
Z
ZR
ZL
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2