피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
English
LWFF33C1S1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
Linear Way F
LWFF
LWFF 33
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{iko/linear_way_series/linear_way_f_series/lwff/lwff33/lwff33_slide.prj},{NB=LWFF33C1S1},{NS=1.00},{H=17.00},{H1=2.50},{NTR=13.50},{W2=60.00},{W3=26.50},{W4=3.50},{L1=53.10},{L2=26.00},{L3=35.30},{L4=56.00},{D1=3.242},{M1=4.00},{H2=6.00},{H3=3.20},{H5=3.70},{W=33.00},{H4=10.00},{W5=18.00},{W6=7.50},{D3=4.60},{D4=8.00},{HM=6.00},{E=20.00},{F=40.00},{A1=4.00},{B1=8.25},{B2=43.50},{L1J=70.10},{L5J=5.00},{H3J=1.00},{A3=6.00},{B5=7.50},{B6=18.00},{Q=4.40},{QS=0.60},{Z=1.20},{J=10.00},{MD=4.50},{MT=1.70},{ZMT=1.70},{V=2.60},{VR=1.10},{VS=0.80},{C=35.30},{VSMT=1.60},{PX=2.60},{VC=2.60},{C1=0.200},{C2=0.60},{CD=0.70},{DC=1.00},{KRXTR=17.00},{PC=6.30},{RC=1.00},{RKR=1.587},{SC=2.00},{KRX=27.8391},{KRY=7.50},{KRR=1.00},{THR=},{ES=},{CP=},{US=},{DES=},{SCR=},{SPEC=S1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Description
Interchangeable, Slide unit - LWFF33
Bill of material
LWFF33C1S1
THR
Threaded Holes for Bellow attachment
No
J
JR
JL
No
J
JR
JL
ES
Without End Seal
No
Yes
No
Yes
CP
Capillary plate
No
Yes
No
Yes
US
Under seals
No
Yes
No
Yes
DES
Double end seals
No
V
VR
VL
No
V
VR
VL
SCR
Scrapers
No
Z
ZR
ZL
No
Z
ZR
ZL
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2