피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
English
LWFS42C1SLS1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
Linear Way F
LWFS
LWFS 42...SL
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{iko/linear_way_series/linear_way_f_series/lwfs/lwfs42_sl/lwfs42sl_slide.prj},{NB=LWFS42C1SLS1},{NS=1.00},{H=27.00},{H1=3.00},{NTR=10.00},{W2=62.00},{W3=23.00},{W4=8.00},{L1=74.80},{L2=32.00},{L3=52.20},{L4=86.00},{M1=6.00},{DPTH=6.00},{H3=6.00},{W=42.00},{H4=14.00},{W5=24.00},{W6=9.00},{D3=4.60},{D4=8.00},{HM=6.00},{E=30.00},{F=60.00},{A1=9.50},{B1=3.00},{B2=56.00},{L1J=91.40},{L5J=7.00},{H3J=4.50},{A3=8.00},{B5=9.00},{B6=24.00},{Q=5.00},{QS=0.60},{Z=2.00},{J=10.00},{MD=5.50},{MT=2.00},{ZMT=2.00},{V=2.90},{VR=1.30},{VS=1.00},{C=52.20},{VSMT=3.00},{PX=2.30},{VC=3.00},{C1=0.564},{C2=0.90},{CD=0.70},{DC=2.00},{KRXTR=21.90},{PC=8.80},{RC=1.00},{RKR=2.600},{SC=2.70},{KRX=36.9183},{KRY=11.00},{KRR=2.50},{GC1=7.00},{THR=},{ES=},{CP=},{US=},{DES=},{SCR=},{SPEC=S1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Description
Interchangeable, Slide unit - LWFS42...SL
Bill of material
LWFS42C1SLS1
THR
Threaded Holes for Bellow attachment
No
J
JR
JL
No
J
JR
JL
ES
Without End Seal
No
Yes
No
Yes
CP
Capillary plate
No
Yes
No
Yes
US
Under seals
No
Yes
No
Yes
DES
Double end seals
No
V
VR
VL
No
V
VR
VL
SCR
Scrapers
No
Z
ZR
ZL
No
Z
ZR
ZL
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2