LRXDG45R130S1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
Linear Roller Way Super X
LRXD
LRXDG 45
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{iko/linear_way_series/linear_way_super_x_series/lrxd/lrxdg45/lrxdg45_track.prj},{NB=LRXDG45R130S1_12.5},{NS=1},{H=70.00},{H1=8.00},{NTR=20.50},{W2=86.00},{W3=30.00},{W4=13.00},{L1=194.00},{L2=80.00},{L3=139.00},{L4=0.00},{L1X=0.00},{L5=17.50},{M1=10.00},{DPTH=20.00},{H3=26.00},{W=45.00},{H4=38.00},{D3=14.00},{D4=20.00},{HM=17.00},{E=52.50},{FX=105.00},{LENDX=2835.00},{LENDH=2887.50},{LS=2730.00},{LMAX=2940.00},{NMAX=8.00},{ENOM=52.50},{EMIN=12.50},{EMINJ=22.50},{EMAXJ=94.00},{A1=17.00},{A2=21.00},{B1=18.00},{B2=50.00},{L1J=203.00},{H3J=0.00},{A3=10.00},{A4=19.00},{B3=6.00},{B4=74.00},{M1J=4.00},{DPT1J=8.00},{M2J=5.00},{DPT2J=10.00},{LQ4=207.00},{ETR=22.30},{UN1=4.06},{UN2=8.08},{UNS=14.50},{UNV=8.50},{MR=2.00},{MRR=3.50},{HP=},{THR=},{L=130},{SPEC=S1},{EP=},{EPOS=12.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Description
Interchangeable, Track rail - LRXDG45
Bill of material
LRXDG45R130S1
HP
Half Pitch Track Rail Mounting Holes
No
Yes
No
Yes
THR
Threaded Holes for Bellow attachment
No
J
No
J
L
Track Rail length
mm
값 입력 L
Track Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
EP
Position of hole of rail
No
No
EPINFO
Notice
-
EPOS
Position of hole of rail
12.5
12.5