피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
UL40000000000360
IMI Norgren
Actuators
Electric Motion
Linear Axis
Positioning systems
Non driven positioning systems EL/UL
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{imi_precision/1_actuators/6_e_actuator/electric_motion/1_positioning_systems/1_2_el_ul_non/ul_asmtab.prj},{NB=UL40000000000360(200,0)},{TYP=UL 40},{BG=40},{HUB=200},{Q=146},{HUBST=0},{FPA=0},{STA=0},{L=160},{INFO=Produktdatenblatt},{A0=40},{A1=20},{B0=31},{B1=13},{C=33.0},{E=40},{H=22.0},{OO=M 5},{OOX=5.000},{OOL=8.000},{P=6},{R=120},{GG=1.2},{G1=0.13},{BGX=40},{PPATH=assemblies/ul_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
IMI Norgren
Description
Positioning system UL 40, 60, 80 - Roller guide unit without drive
Bill of material
UL40000000000360
TYP
Type designation
UL 40
UL 40
HUB
stroke
mm
값 입력 HUB
stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Q
Carriage length
146
146
mm
HUBST
Carriage position
mm
값 입력 HUBST
Carriage position
mm
cm
inch
ft
확인
FPA
Choice of guide body profile
Standard
corrosion-protected guide rods and screws
expanded corrosion-protected version (depending on the availability of components)
Standard
corrosion-protected guide rods and screws
expanded corrosion-protected version (depending on the availability of components)
STA
Choice of carriage
Standard ✔
Standard
Standard
harrow carriage
harrow carriage
L
Basic length
160
160
mm
CNSORDERNO
Order number
UL40000000000360
UL40000000000360
INFO
Datasheet
Product datasheet
LMAX
Total length
360
360
mm
A
Width
40
40
mm
B
Distance
31
31
mm
C
Height
33.0
33.0
mm
E
Width
40
40
mm
H
Height
22.0
22.0
mm
OO
for
M 5
M 5
P
Width
6
6
mm
R
Distance
120
120
GG
Basic weight
1.2
1.2
kg
G1
Weight per 100 mm
0.13
0.13
kg