카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
B07-205-M3MG + 18-015-xxx
IMI Norgren
Air Preparation
Miniature
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{imi_precision/2_air_preparation/miniature/b07_filter_regulator.prj},{NB=B07-205-M3MG + 18-015-xxx},{CNSORDERNO=B07-205-M3MG + 18-015-xxx},{PS=1/4\"},{TH=G- ISO G Parallel},{PR=0.3 … 10},{BW=Metal},{DR=Manual},{FE=40 µm},{DP=Relieving},{NOTE=Including Gauge},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://d25g25bk48as5o.cloudfront.net/pdf/en_8_300_300_B07.pdf},{STEP=Norgen-B07-201-Mxxx+18-015-xxx.STEP},{NAME=Norgren-B07-201-Mxxx+18-015-xxx},{INAME=Norgren2dB072d2012dMxxx2b182d0152dxxx},{SHA256=IsIjAnAAYDJAGG2aqbEwH1VHtZVST+eFBaujsJQuxmU=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 336
HELP_VARIABLE
Company
IMI Norgren
Description
B07 - Filter / Regulator
Bill of material
B07-205-M3MG + 18-015-xxx
CNSORDERNO
Order number
B07-205-M3MG + 18-015-xxx
B07-205-M3MG + 18-015-xxx
PS
Port Size
1/4"
1/4"
TH
Thread form
G- ISO G Parallel
G- ISO G Parallel
PR
Pressure Range
0.3 … 10
0.3 … 10
bar
BW
Bowl
Metal
Metal
DR
Drain
Manual
Manual
FE
Filter Element
40 µm
40 µm
DP
Diaphragm
Relieving
NOTE
Notes
Including Gauge
Including Gauge
INFOWWW
Datasheet
Product Datasheet (PDF)