??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
IMI Norgren
Descripción
360550 - Stem Tee Connector, Female O/D tube to O/D tube stem
Lista de materiales
36055005
CNSORDERNO
Número de orden
36055005
A
O/D tube
8 mm
A1
O/D stem
8 mm
J
Longitud
18.5 mm
J1
Longitud
34.9 mm
K
Diámetro
17.5 mm
S
Diámetro
5 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0 g
CNSDENSITY
Density
8470 kg/m^3
CNSVOLUMEEXACT
Volume
5.4903 cm^3
INFO
Hoja de datos
Hoja Técnica del Producto (PDF)